Rejestracja
Potwierdzono
  • Oil Storage Capacity(cm3)
  • IN Side, Connection Type
  • IN Side, Plumbing Thread Nominal
  • Drain Exhaust
    • Not Provided
  • OUT Side, Connection Type
  • OUT Side, Plumbing Thread Nominal
  • Size of Body
  • Accessory
  • Float switch
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 26 dni robocze

ALD600 / 900 Series D.P. Lube (ALDU900-14B)

Numer części:

ALDU900-14B
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ALDU900-14B

Oil Storage Capacity

(cm3)

IN Side, Connection Type

IN Side, Plumbing Thread Nominal

Drain Exhaust

OUT Side, Connection Type

OUT Side, Plumbing Thread Nominal

Size of Body

Accessory

Float switch

Type

Minimalna wielkość zamówienia
5,000
Rc
1 1/2
[Not Provided] Not Provided
Rc
1 1/2
2B
Bracket
None
D.P. Lube Unit
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3,540.27 €
( 4,212.92 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Lubricator with low lubricating oil consumption.
[Features]
· Centralized control of multi-point lubrication.
· Simplified oil feeding volume setting in which only the pressure differential is adjusted.
· Oil can be replenished by merely opening and closing the oil filler plug without stopping the air line.
· The condition of the generation of micromist can be checked from the oil filler port.
· Accessories: bracket / panel / float switch (for S1 and S2).

Przestroga

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony