Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Oil Storage Capacity(cm3)
  • IN Side, Connection Type
  • IN Side, Plumbing Thread Nominal
  • Drain Exhaust
    • Not Provided
  • Case
    • Resin
  • OUT Side, Connection Type
  • OUT Side, Plumbing Thread Nominal
  • Flow Direction
    • Right Direction
  • Size of Body
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

AL*00, Large Flow Lubricator (AL900-20)

Numer części:

AL900-20
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AL900-20

Oil Storage Capacity

(cm3)

IN Side, Connection Type

IN Side, Plumbing Thread Nominal

Drain Exhaust

Case

OUT Side, Connection Type

OUT Side, Plumbing Thread Nominal

Min. Dripping Flow Rate

(l/min)

Flow Direction

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
380
Rc
2
[Not Provided] No Drain Cock
[Resin] Polycarbonate Case
Rc
2
1,800
[Right Direction] Left to Right
2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
254.35 €
( 302.68 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] It provides refuelling individually. -It is a large capacity lubricator.

Przestroga

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.