Rejestracja
Warunki filtrowania
  • How to Grip
  • Operation Method
    • Dimensions when open(mm)
    • Dimensions when closed(mm)
    • Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)(N)
    • Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)(N)
    • Cylinder internal diameter(mm)
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 26 dni robocze

    Parallel Air Gripper, High Rigidity, MHQG2 Series

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    How to Grip

    Operation Method

    Dimensions when open

    (mm)

    Dimensions when closed

    (mm)

    Gripping Force (when 0.5Mpa at opening)

    (N)

    Gripping Force (when 0.5Mpa at closing)

    (N)

    Operating Pressure Range

    (MPa)

    Cylinder internal diameter

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Pinch, Parallel Type / Open, Parallel Type
    Double Acting
    42
    22
    139
    88
    0.1~0.6
    32
    1 szt.
    Pinch, Parallel Type / Open, Parallel Type
    Double Acting
    52
    24
    247
    158
    0.1~0.6
    40
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    996.53 €
    ( 1,185.87 € )
    26 dni robocze
    1,128.65 €
    ( 1,343.09 € )
    26 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · With guide holder.
    · A solid state auto switch with an indicator light can be mounted.
    · Can be equipped with an auto switch.

    Przestroga

    • Refer to the catalog for details on product specifications.
    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.