Rejestracja
Potwierdzono

3-Port 3-Position Valve VEX3 Series (Air Operated / Pilot Solenoid) (VEX3122-025DZ1)

Numer części:

VEX3122-025DZ1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VEX3122-025DZ1

Type

Features

Number of Solenoids

Switching Type

Voltage

Pipe Port Type

Nominal Pipe Thread Size

Compatible Cylinder Diameter

(Ø)

Driving Type

Seal Type

Pressure Rating

(MPa)

Pilot Air Supply

Manual Switch

Lead wire electrical entry

Manual

Indicator light / Surge voltage suppressor

Body type

Option

Body size

Minimalna wielkość zamówienia
Solenoid Valves
Standard / Lubrication Free
Double
2-Position Normally Closed
24 V DC
[Rc (R)] Rc
1/4
-
Pilot Type Spool
-
0.2 to 0.7
Internal
Non-Locking
DIN terminal (with connector) / DIN terminal with connector
Non-locking, push type
With indicator light and surge voltage suppressor
Pilot solenoid type
None
12
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
215.94 €
( 256.97 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

An SMC 3-position valve with 3 manual operating methods added.
[Features]
· Intermediate stopping of cylinders with a maximum ø125 (diameter 125 mm) is possible.
· Power consumption: 1 W.
· Body ported type.
· Body type: Air-operated type S / pilot solenoid type.
· Thread type: Rc, G, NPT.
· Operating method: External pilot solenoid type / Internal pilot solenoid type.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Numer części został potwierdzony