Rejestracja
Warunki filtrowania

3‑Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type VT317 Series (VO317-4D-Q)

Numer części:

VO317-4D-Q
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VO317-4D-Q

Application

Installation method

Features

Switching Type

Voltage

Pipe Port Type

Nominal Pipe Thread Size

Plumbing

CV Value

Pilot Air Supply

Indicator light / Surge voltage suppressor

CE compliant

Valve options

Minimalna wielkość zamówienia
Unit for Manifold Mounting
Manifold Base
Standard
2-Position Normally Open
220 V AC
-
-
Sub-Base Plumbing
0.47
Internal
None
CE compliant product
Standard type
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
55.31 €
( 65.82 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Compact yet with a large valve capacity
· Suitable for use in vacuum applications
· 6 valve functions in 1 valve

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.