Rejestracja
Warunki filtrowania

3-Port Solenoid Valve, Pilot Type, Rubber Seal, SYJ300 Series (SYJ314-5GD-Q)

Numer części:

SYJ314-5GD-Q
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SYJ314-5GD-Q

Application

Installation method

Features

Switching Type

Voltage

Pipe Port Type

Nominal Pipe Thread Size

Plumbing

CV Value

Pressure Rating

(MPa)

Pilot Air Supply

Manual Switch

Coil specifications

Lead wire electrical entry

Manual

Indicator light / Surge voltage suppressor

Bracket

CE compliant

Body options

Compliance with IEC standards

Minimalna wielkość zamówienia
Unit for Manifold Mounting
Manifold Base
Standard
2-Position Normally Closed
24 V DC
-
-
Sub-Base Plumbing
0.086
0.15 to 0.7
Internal
Lock
Standard
Grommet lead wire 0.3 m
Push-turn locking slotted style
Without indicator light / surge voltage suppressor
No bracket
Yes
Individual pilot valve exhaust type
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
47.34 €
( 56.33 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Improved pilot valve strength

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.