Rejestracja
Potwierdzono

5-Port Solenoid Valve, Pilot Operated, Elastic Material Seal, VFR4000 (VFR4110-7DZ-Q)

Numer części:

VFR4110-7DZ-Q
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VFR4110-7DZ-Q

Application

Installation method

Features

Number of Solenoids

Switching Type

Status at Power Off

Voltage

Pipe Port Type

Nominal Pipe Thread Size

Compatible Cylinder Diameter

(Ø)

Plumbing

CV Value

Pressure Rating

(MPa)

Pilot Air Supply

Manual Switch

Lead wire electrical entry

Manual

Indicator light / Surge voltage suppressor

CE compliant

Body type

Piping specifications

Body options

Body size

Minimalna wielkość zamówienia
Unit for Manifold Mounting
Manifold Base
Standard / Lubrication Free
[Single] Single
2-Position Pressure
Self-Reset (Spring Return)
240 V AC
-
-
-
-
-
02 to 0.9
Internal
Non-Locking
DIN terminal
Non-locking, push type
With indicator light and surge voltage suppressor
Yes
Non plug-in (lead wire common electrical entry type)
-
Standard
Non plug-in (lead wire common electrical entry type)
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
185.71 €
( 220.99 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Rubber seal main valve construction.
· Extensive number of sizes available.
· For driving medium and large cylinders.
· Manifold types: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.
Numer części został potwierdzony