Rejestracja
Potwierdzono

3-Port Solenoid Valve Body Ported Rubber Seal VZ100 Series (VZ110-6MNZ-M5-Q)

3-Port Solenoid Valve Body Ported Rubber Seal VZ100 Series VZ110-6MNZ-M5-Q

Numer części:

VZ110-6MNZ-M5-Q
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VZ110-6MNZ-M5-Q

Switching Type

Voltage

CV Value

Pressure Rating

(MPa)

Lead wire electrical entry

Indicator light / Surge voltage suppressor

Option

Minimalna wielkość zamówienia
2-Position Normally Closed
12 V DC
0.023
0 to 0.7
M plug connector without lead wire
With indicator light and surge voltage suppressor
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
48.95 €
( 58.25 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· Low power consumption: 1.8 W DC
· Can also be used for vacuum applications up to -100 kPa

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.
Numer części został potwierdzony