Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Rubber Group Material
  • Pad diameter(ø)
  • Buffer stroke(mm)
  • Mounting connection screw
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 26 dni robocze

Vacuum Pad, Lateral Entry, Heavy Duty, with Buffer, ZPX Series (ZPX50HUJ25-B01-A18)

Numer części:

ZPX50HUJ25-B01-A18
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ZPX50HUJ25-B01-A18

Rubber Group Material

Pad diameter

(ø)

Buffer stroke

(mm)

Mounting connection screw

Minimalna wielkość zamówienia
Urethane Rubber
50
25
M18 × 1.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
42.65 €
( 50.75 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy-duty type suction pad.
[Features]
· Vacuum entry direction: lateral.
· Connection method: male thread.
· Thread diameter (40 mm / 50 mm): M18 × 1.5 mm.
· Thread diameter (63 mm / 80 mm): M18 × 1.5 mm.
· Thread diameter (100 mm / 125 mm): M22 × 1.5 mm.
· Vacuum entry port: 1/8 (Rc, NPT, NPTF).
[Applications]
· Ideal for heavyweight or large workpieces such as cathode-ray tubes and automobile bodies.

Przestroga

  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.