Rejestracja
Potwierdzono

Vacuum Pad ZPT Series Adapter (ZPT2-A6)

Numer części:

ZPT2-A6
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
ZPT2-A6

Compatible pad diameter

(mm)

Compatible models

Minimalna wielkość zamówienia
ø10 to ø16
ZPT▲▲□**A6
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
7.98 €
( 9.50 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

An adapter for the ZPT series.
[Features]
· Single adapter.
· Symbol 1: pad diameter 2 to 8 mm.
· Symbol 2: pad diameter 10 to 16 mm.
· Symbol 3: pad diameter 20 to 32 mm.
· Symbol 4: pad diameter 40 mm / 50 mm.
[Applications]
· A replacement part for ZPT series vacuum pads.

Przestroga

  • The actual product is different to that shown in the photograph. This product is an adapter.
Numer części został potwierdzony