Rejestracja
2
Potwierdzono
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Sealing rings GR, NBR elastomer, single lip, external steel reinforcement (GR10X14X3-C)

Numer części:

GR10X14X3-C
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 100.

Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GR10X14X3-C

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
9.45
14.08
3
100 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.46 €
( 5.31 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 3.55~49.2
・Outer Diameter(mm): 8.07~62.11

Single lip sealing rings GR are suitable for shaft diameters up to 7 mm as standard and have external steel reinforcement for stiffening purposes.

Numer części został potwierdzony