Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Inner diameter(mm)
  • Height(mm)
  • Length(mm)
  • Distance shaft axis(mm)
  • Height (base)(mm)
  • Width (base)(mm)
  • Width (head)(mm)
  • Distance fixing bore(mm)
  • Width (slot)(mm)
  • Basic dynamic load rating, radial(N)
  • Basic static load rating, radial(N)
  • Calculation factor
  • Limiting speed for grease lubrication(1/min)
  • Load carrying capacity (housing)(N)
  • Weight per Unit(kg)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze
    • W ciągu 5 dni robocze

Bearing housings / T-shape / screw mounted / Radial insert ball bearings / PB-XL

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Inner diameter

(mm)

Height

(mm)

Length

(mm)

Distance shaft axis

(mm)

Height (base)

(mm)

Width (base)

(mm)

Width (head)

(mm)

Housing

Bearing designation

Distance fixing bore

(mm)

Width (slot)

(mm)

Basic dynamic load rating, radial

(N)

Basic static load rating, radial

(N)

Calculation factor

Limiting speed for grease lubrication

(1/min)

Load carrying capacity (housing)

(N)

Weight per Unit

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
12
43.2
85.7
22.2
2.6
25.4
18.4
GEH40-BT
RAE12-XL-NPP-B
68
9.5
9800
4750
13
22300
1350
0.17
1 szt.

-

15
43.2
85.7
22.2
2.6
25.4
18.4
GEH40-BT
RAE15-XL-NPP-B
68
9.5
9800
4750
13
22300
1350
0.17
1 szt.
17
43.2
85.7
22.2
2.6
25.4
18.4
GEH40-BT
RAE17-XL-NPP-B
68
9.5
9800
4750
13
22300
1350
0.17
1 szt.

-

20
50.1
98.4
25.4
3.3
31.8
22.3
GEH47-BT
RAE20-XL-NPP-B
76
9.5
13600
6600
13.1
18700
1600
0.26
1 szt.
25
56.5
108
28.6
4
31.8
23.5
GEH52-BT
RAE25-XL-NPP-B
86
11.5
14000
7800
13.8
16700
1800
0.315
1 szt.

-

30
66.1
117.5
33.3
4
38
26.5
GEH62-BT
RAE30-XL-NPP-B
95
11.5
19500
11300
13.8
13800
2700
0.44
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.92 €
( 22.51 € )
3 dni robocze
25.80 €
( 30.70 € )
5 dni robocze
25.91 €
( 30.83 € )
5 dni robocze
30.55 €
( 36.35 € )
5 dni robocze
33.20 €
( 39.51 € )
5 dni robocze
28.26 €
( 33.63 € )
3 dni robocze