Rejestracja
Potwierdzono
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Width retaining slot, b(mm)
  • Fuse
  • Thread, G
  • Axial load capacity, static, F(N)
  • Groove base distance, A^a(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Locknuts KM, main dimensions to DIN 981 (KM2)

Numer części:

KM2
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
KM2
Powiązane

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Width retaining slot, b

(mm)

Fuse

Thread, G

Axial load capacity, static, F

(N)

Hight retaining slot, h

(mm)

Groove base distance, A^a

(mm)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia

-

21
25
5
4
MB2
M15x1
10000
-
21
10.6
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.58 €
( 3.07 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Inner Diameter(mm): 13.5-226
・Outer Diameter(mm): 18-250
・Width(mm): 4-29

[Features]
・Used to locate bearings on shafts or adapter sleeves
・Give easier mounting of bearings with a tapered shaft seat and the mounting and dismounting of bearings on withdrawal sleeves
・Made from steel and the tensile strength is at least 350N/mm²
・DIN 981

Numer części został potwierdzony