Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Width(mm)
  • Housing
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without relubrication facility

Numer części:

FLCTE25-XL
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
FLCTE25-XL
Powiązane

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Width

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

Housing

Minimalna wielkość zamówienia
25
14000
7800
33.4
-
-
LCTE05
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.48 €
( 32.70 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Shaft Bore Dia. d(mm): 12-40
・Width(mm): 30.5-46.2
・H(mm): 81-150

Housing units FLCTE.