Numer części:
Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 4.
H
(mm)
s
B
L
D
l3
b1
b2
b3
Diameter
d1
d2
l1
l2
R
Rolling resistance unit
(N)
Description
Wheels with steel support, cast polyurethane coating.Central wheel body in die-cast aluminium.Excellent rolling resistance and elasticity features, high wear and tearing resistance.