Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • L/D(mm)
  • max static load unit 1(kN)
  • H(mm)
  • d
  • External
  • h
  • h1
  • Internal
  • l
  • Thickness
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • NDX.Q - Square end-caps for tubes -Technopolymer (320125)

    Numer części:

    320125
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    320125

    L/D

    (mm)

    max static load unit 1

    (kN)

    H

    (mm)

    d

    External

    h

    h1

    Internal

    l

    Thickness

    Description

    Minimalna wielkość zamówienia
    50
    6
    45
    M16
    50
    15
    10
    47
    47
    1.5
    NDX.Q-50x1.5-M16
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3.65 €1.75 €
    ( 2.08 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Square heads for tubes in glass fibre reinforced polyamide-based technopolymer with black nickel-plated brass bushing with threaded pass-through hole.