Rejestracja
Potwierdzono
  • Bore d1
  • Bore d2
  • Clamping length k
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Two-way connector clamps / Aluminium / GN 132 / 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 (132-B30-B30-56-2-SW)

Numer części:

132-B30-B30-56-2-SW
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
132-B30-B30-56-2-SW

Bore d1

Bore d2

Clamping length k

Finish

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
B 30
B 30
56
SW, black, textured finish
0.700
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
43.28 €22.94 €
( 27.30 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The clamping bores of GN 132 two-way connector clamps are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Numer części został potwierdzony