Rejestracja
Potwierdzono
  • Bore d1
  • Bore d2
  • Clamping length k
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

T-angle connector clamps / Aluminium / GN 194 / 2, with 4 Stainless Steel-clamping screws DIN 912 (194-B50-B50-76-2-SW)

Numer części:

194-B50-B50-76-2-SW
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
194-B50-B50-76-2-SW

Bore d1

Bore d2

Clamping length k

Square s1

Square s2

Finish

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
B 50
B 50
76
-
-
SW, black, textured finish
1.028
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
61.00 €
( 72.59 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The clamping bores of GN 194 T-angle connector clamps are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The versions with square bores are also suitable for profile systems.
Bores and square bores of the same nominal size can be assembled in any combination. For instance, nominal size 20 has the following combination options: B20-B20, B20-V20, V20-B20 and V20-V20.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).