Rejestracja
Potwierdzono

Stainless Steel-Levelling Feet / GN 31 (31-60-M8-63-B3-S)

Numer części:

31-60-M8-63-B3-S
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
31-60-M8-63-B3-S

Diameter d1

Thread d2

Length l1

Length l2

Length l3

Length l7

Type (Base)

Version (Screw)

Minimalna wielkość zamówienia
60
M 8
63
-
-
-
B3, matte shot-blasted, rubber vulcanized, black
S, without locknut, external hexagon at the bottom
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.52 €8.23 €
( 9.79 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

GN 31 Stainless Steel-Levelling feet with vulcanised rubber (Type B3, B4, C3 and C4) and screw version W feature fewer dead spots owing to their construction method and are also easier to clean.
Stainless Steel-Levelling feet GN 31 will be delivered mounted and are not removable.

Numer części został potwierdzony