Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Width b
  • Length l1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Rotary plates, Aluminium

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone

Width b

Length l1

Minimalna wielkość zamówienia
30
41
1 szt.
50
67
1 szt.
80
105
1 szt.
120
145
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
487.20 €
( 579.77 € )
7 dni robocze
487.20 €
( 579.77 € )
7 dni robocze
575.80 €
( 685.20 € )
7 dni robocze
778.80 €
( 926.77 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

GN 900.5 rotary plates allow rotation of one of the adjustable slide units at an offset angle to the other. This offers an additional possible axis configuration.
The alternative adaptor consists of two plates connected together in the center so they may be rotated. The lower plate is clamped to the lower sliding part, while the upper one is clamped to the stationary base of the upper sliding unit.
All parts required are included.