Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Material
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Mini indexing plungers, open indexing mechanism

Numer części:

822.1-6-C-ST
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
822.1-6-C-ST

Material

Bolt diameter d1

(Ø)

Type

Minimalna wielkość zamówienia
Steel
6
C, with rest position
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.42 €
( 7.64 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Mini indexing plungers GN 822.1 are distinguished for their small dimensions. They have been designed for installation in thin walled sheet metal constructions.
Type C with rest position is used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.