Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Thread d1
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Lifting eye nuts, Stainless Steel A4

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Thread d1

    Weight

    Minimalna wielkość zamówienia
    M 10
    0.088
    1 szt.
    M 12
    0.167
    1 szt.
    M 16
    0.249
    1 szt.
    M 20
    0.380
    1 szt.
    M 24
    0.753
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    12.30 €
    ( 14.64 € )
    7 dni robocze
    18.68 €
    ( 22.23 € )
    7 dni robocze
    30.98 €16.42 €
    ( 19.54 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    42.72 €22.64 €
    ( 26.94 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    88.68 €47.00 €
    ( 55.93 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The following guidelines of the Stainless Steel-Lifting eye nuts DIN 582 have to be observed in addition to the load values given in the above table.
    The eye nut must be of fully screwd in to achieve a perfect contact between the two mating faces.
    Both threads must be of a equal length and the base material of equal strength to that of the nut.
    Operating instructions with more details and specifications are included with every delivery (see also www.ganter-griff.com/service).
    The official DIN standard sheet specifies the additional sizes M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6.