Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Latch distance A
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Latches with safety function, with operating elements, not lockable

    Numer części:

    115.9-RG-24-SW
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    115.9-RG-24-SW

    Latch distance A

    Type

    Minimalna wielkość zamówienia
    24
    RG, Operation with knurled knob GN 7336
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    18.58 €9.85 €
    ( 11.72 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Latches GN 115.9 have a push-to-turn safety function. In the two end positions the spindle is locked in place by the lock. The device can be turned 90° only when the operating element is pressed down, which releases the safety pin from the locked position. This feature protects the lock reliably from moving on its own or as the result of vibrations.
    The beveled edges on the lock make closing the door easy. The 15 different offsets allow the latch distance A to be set between 4 and 32 mm.
    Latches GN 115.9 are delivered with the lock enclosed separately.