Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Bolt diameter d1(Ø)
  • Stroke l1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Indexing plungers for thin walled equipment

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    GN 607.2 / Indexing Plungers for Installation in Thin Walled Equipment, Without Rest Position

    Information


    Indexing plungers GN 607.2 have been developed for installation in thin walled equipment.
    It has to be taken into consideration that, depending on the mounting plate thickness ‚s‘, the protruding plunger length‚ l1‘ and the position of the hexagon nut on its centre bushing, the plunger nose might not always be fully retractable.
    For design reasons the positional accuracy of this indexing plunger is not as precise as plunger GN 607.

    see also...
    • List of indexing plunger types
    • Positioning bushings GN 412.2
    • Positioning bushings with ramping cone GN 412.3

    How to Order

    How to order
    1d1
    2l1
    3Material

    Specification

    • Guide
     Steel
     zinc plated, blue passivated
    • Plunger pin
     Stainless Steel AISI 303
     chemically nickel plated
    • Knob
     Plastic (Polyamide PA)
      - black, matt
      - not removable
    • Load rating information
    • ISO-Fundamental tolerances
    • Stainless Steel characteristics
    • Plastic characteristics
    • RoHS compliant
    ST













     

    Accessory

    • Double ring spanner GN 607.9-SW14-SW16 as mounting tool

    Dimensions

                 
    d1
    Pin−0.02
    −0.04
    Bore G7
    l1 d2d3el2l3l4sA/F1A/F2Spring load in N ≈ Axial load in N
           StrokeClamping distance  initialend 
    68.510.5251019.5341061 ... 51714718400
    8101231122240127.51 ... 519161424500

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Bolt diameter d1

    (Ø)

    Stroke l1

    Minimalna wielkość zamówienia
    6
    8.5
    1 szt.
    6
    10.5
    1 szt.
    8
    10
    1 szt.
    8
    12
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    17.36 €9.20 €
    ( 10.95 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    17.46 €
    ( 20.78 € )
    7 dni robocze
    21.08 €11.17 €
    ( 13.29 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    20.40 €
    ( 24.28 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Indexing plungers GN 607.2 have been developed for installation in thin walled equipment.
    It has to be taken into consideration that, depending on the mounting plate thickness 's', the protruding plunger length 'l1' and the position of the hexagon nut on its centre bush, the plunger nose might not always be fully retractable.
    For design reasons the positional accuracy of this indexing plunger is not as precise as plunger GN 607.