Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Diameter d1(φ)
  • Bore d2 (Id. No. 1)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Indexing mechanisms, Steel (200-44-K10-C)

Numer części:

200-44-K10-C
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
200-44-K10-C

Diameter d1

(φ)

Bore d2 (Id. No. 1)

Type

Minimalna wielkość zamówienia
44
K 10
C, with 2 tension levers
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
104.00 €
( 123.76 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Indexing mechanisms GN 200 replace and simplify complicated indexing and safety mechanisms.
Besides the standard scale (Type AS) the control knob version may be supplied with any scale. In such cases, it is recommended to use the matt chrome plated version since the colour contrast is better.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale rings on the order sheet „How to order Graduations“