Rejestracja
Warunki filtrowania

Hook-type locks, operation with various elements

Numer części:

115.8-KG-18-H1-SW-2
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
115.8-KG-18-H1-SW-2

Type

Finish locating ring

Identification no.

Minimalna wielkość zamówienia
KG, Operation with wrench
SW
2, with latch bracket
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.06 €
( 19.11 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Hook-type latches GN 115.8 with hook and latch bracket are mainly used for sliding doors and flaps. The locking action is in radial direction to the axis of rotation, resulting in a wide variety of different uses.
Hook-type latches GN 115.8 are supplied with the hook enclosed loose.