Rejestracja
Potwierdzono
  • Diameter d1
  • d2
  • Length l1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Locating bushes for ball retaining pins / hexagon socket, external thread / stainless steel / GN1132

Numer części:

1132-8-10-M16X1,5-A
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
1132-8-10-M16X1,5-A

Diameter d1

d2

Length l1

Minimalna wielkość zamówienia
8
M 16 x 1,5
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
59.18 €
( 70.42 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Holding bushings GN 1132 are used in connection with lifting pins GN 1130 . The length l1 of the holding bushing should be equal to length l1 of the lifting pin in order to reach the load specification given in the table for GN 1130 at plug-in length x.
Holding bushings are intended to remain permanently at the workpiece, creating a place-saving alternative to load rings or similar.

Numer części został potwierdzony