Rejestracja
Potwierdzono

Handle tubes, Aluminum

Numer części:

930-30-489-SW
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
930-30-489-SW

Handle diameter d1

Length l

Finish

Minimalna wielkość zamówienia
30
489
SW-black, RAL 9005, textured finish
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.46 €
( 17.21 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Handle tubes GN 930 with screw channel are designed for use in a variety of different tube handles (e.g. GN 333).
For applications not requiring handle bases, the screw channel provides a very economical fixing solution with thread-tapping screws. The lengths l listed in the table are ex stock lengths. Depending to the finish, any lengths until max. 3000 mm are available.

Numer części został potwierdzony