Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Length l/l1(mm)
    • Type
      • Finish tray
        • Type
        • CAD
        • Szacowane dni wysyłki
          • Wszystko
          • W ciągu 7 dni robocze

        Folding handles with recessed tray

        Numer części:

        Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
        Ilość:

        Lista numerów części

        Liczba pozycji
        Numer części
        Zamówienie zawieszone

        Length l/l1

        (mm)

        Finish

        Type

        Finish tray

        Minimalna wielkość zamówienia
        120
        CR - chrome-plated
        B, with spring return of the handle in the folded down position
        SW - black, RAL 9005, textured finish
        1 szt.
        120
        -
        B, with spring return of the handle in the folded down position
        SW - black, RAL 9005, textured finish
        1 szt.
        Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
        Standardowa data wysyłki
        40.50 €
        ( 48.20 € )
        7 dni robocze
        42.34 €
        ( 50.38 € )
        7 dni robocze

        Szczegółowe informacje

        Podstawowe informacje

        The folding handles with recessed tray GN 425.8 are used if the handle is to protrude by a maximum of 3 mm when folded down.
        In type A, the folding handle is held in both end positions by spring-loaded thrust pieces.
        In type B, the folding handle always spring-returns to the starting position after being released, preventing it from protruding with potentially interfering effect.