Rejestracja
Potwierdzono
  • Diameter d1
  • Connection thread d2
  • Colour
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Adjustable hand levers / Zinc die casting / Stainless Steel insert / GN 101.1 (101.1-25-M12-SW)

Numer części:

101.1-25-M12-SW
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
101.1-25-M12-SW

Diameter d1

Thread length l1

Connection thread d2

Colour

Minimalna wielkość zamówienia
25
-
M 12
SW
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.28 €
( 19.37 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Adjustable hand levers GN 101.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever disengages serrations and allowing to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Numer części został potwierdzony