Rejestracja
Potwierdzono
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Connection thread d1
  • Thread length l2
  • Colour handle
  • Push button colour
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Adjustable hand levers, Internal parts Stainless Steel (303.1-63-M6-25-SW-G)

Numer części:

303.1-63-M6-25-SW-G
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
303.1-63-M6-25-SW-G

Lever / Handle length l1

(mm)

Connection thread d1

Thread length l2

Colour

Colour handle

Push button colour

Minimalna wielkość zamówienia
63
M 6
25
-
SW
G
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.78 €7.83 €
( 9.32 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Adjustable hand levers GN 303.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be dis-engaged.
The push button is a design element that offers an easy disengagement. Its use is limited to applications where dismantling of the lever for installation is not required.

Numer części został potwierdzony