Rejestracja
Potwierdzono
  • F3(kN)
  • Connecting thread for clamping screws
  • Size
  • right swinging
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

6829E Swing clamp, pneumatic, screw-in version (92841)

Numer części:

92841
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
92841

F3

(kN)

Connecting thread for clamping screws

Size

right swinging

left swinging

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1,10
M12
63
yes
-
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
844.05 €
( 1,004.42 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Swing clamp, pneumatic, screw-in version double-acting
Piston rod non-rusting, polished. Body is made of aluminium, anodised. HART-COAT surface for wear-resistance. Including screw and spring washer for simple setting of the clamp arm position.

Mounting:
- with grooved nut 6829N (DIN 70852)
- with threaded flange 6829GF

Accessories (not included in pack):
- Clamping arm 6829SP
- Grooved nut 6829N
- Thread flange 6829GF
- Clamping screw 6880 The product is available per 1 peace.

Numer części został potwierdzony