Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Clamping screw
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • 6800NI Vertical acting toggle clamp

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    No. 6800NI Vertical Acting Toggle Clamp

    Product Information


    With open clamping arm and horizontal base.
    Stainless steel. polished. In sizes 2 to 4, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
    Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
    Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
    Also suitable for use in the food industry

    Drawing

    Dimensions

    Order
    no.
    SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKLL1L2MM1NPαα*
    9500004318.5-13.54.514.05.518.081-1.53.584.3-495023-322295°-
    950261539164.517.56.019.098-4.22.0105.5-615724-342795°-
    950422652205.525.011.023.0129-3.35.0126.012.5788023-31274332105°60°
    950673879207.536.019.033.01862.411.2187.5-11211232-4635105°60°
    95083410100328.554.016.042.5220-6.022.02013.0-14113045-6453105°60°
    * The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.

    Technical Information

    Order
    no.
    SizeF1
    [kN]
    F2
    [kN]
    Clamping
    screw
    Weight
    [g]
    9500000.50.7M4 x 2560
    9502610.61.1M5 x 30105
    9504220.81.2M6 x 35175
    9506731.22.5M8 x 45410
    9508341.73.0M8 x 65630

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Clamping screw

    F1

    (kN)

    F2

    (kN)

    Size

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    [M4] M4x25
    0,5
    0,7
    0
    10
    1 szt.
    [M5] M5x30
    0,6
    1,1
    1
    10
    1 szt.
    [M6] M6x35
    0,8
    1,2
    2
    10
    1 szt.
    [M8] M8x45
    1,2
    2,5
    3
    10
    1 szt.
    -
    1,7
    3,0
    4
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    44.96 €
    ( 53.50 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    51.94 €
    ( 61.81 € )
    6 dni robocze
    62.95 €
    ( 74.91 € )
    6 dni robocze
    88.33 €
    ( 105.11 € )
    6 dni robocze
    110.54 €
    ( 131.54 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Vertical acting toggle clamp with open clamping arm and horizontal base.
    Stainless steel, polished. In sizes 2 to 4, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
    Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
    Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
    Also suitable for use in the food industry. The product is available per 1 peace.