Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Nominal
  • Shaft or Hole Used d1 (Reference)(mm)
  • Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)(mm)
  • Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Concentric Retaining Ring For Bearings (For Shafts)

    Concentric Retaining Ring For Bearings (For Shafts)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Nominal

    Shaft or Hole Used d1 (Reference)

    (mm)

    Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)

    (mm)

    Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    22
    22
    21.2
    22
    10
    1 szt.
    29
    29
    28
    29
    10
    1 szt.
    45
    45
    43.5
    45
    10
    1 szt.
    60
    60
    58.5
    60
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    0.31 €
    ( 0.37 € )
    7 dni robocze
    1.09 €
    ( 1.30 € )
    7 dni robocze
    2.38 €1.00 €
    ( 1.19 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    0.48 €
    ( 0.57 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Used for positioning bearings and for roller bearings
    · The internal and external diameters are concentric, and the internal diameter is the reference for shaft usage.

    Przestroga

    • This image is for illustrative purposes. Check the product standards for more details.