Rejestracja
Warunki filtrowania

AC Servo System 1S Series Cable (R88A-CA1C005S)

Numer części:

R88A-CA1C005S
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
R88A-CA1C005S

Cable classification

Cable Type

Cable Length

(m)

Specifications

Minimalna wielkość zamówienia
Motor Power Cable
Standard Cable
5
200 V (3,000 r/min Motor 1.5 kW / 2,000 r/min Motor 1.5 kW) / 400 V (3,000 r/min Motor 750 W, 1 kW, 1.5 kW, 2 kW / 2,000 r/min Motor 400 W, 600 W, 1 kW, 1.5 kW, 2 kW / 1,000 r/min Motor 900 W)
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
159.24 €
( 189.50 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Option for 1S series servo motors. -Cables and peripherals.