Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Bore Dia. (machined) D1(mm)
      [3–48/1mm jedn.]
    • Shaft Bore Dia. (machined) D2(mm)
        [3–48/1mm jedn.]
      • Outer Dia. A(mm)
      • Length L(mm)
      • Allowable Torque(Nm)

        Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

      • Max. Rotational Speed(r/min)
      • Allowable Lateral Misalignment(mm)
      • Allowable Angular Misalignment(deg)
      • Applicable Range (Bore 1)
      • Applicable Range (Bore 2)
      • Maximum D1 Bore Size with Keyway
      • Maximum D2 Bore Size with Keyway
      • Keyway (D1)
      • Keyway (D2)
      • Type
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 12 dni robocze

      Claw couplings / hub clamping, feather key DIN 6885 / claw disc: PU, Shore A92, A98 / body: aluminium / KBE2C / KBK

      Claw couplings / hub clamping, feather key DIN 6885 / claw disc: PU, Shore A92, A98 / body: aluminium / KBE2C / KBK

      Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 28.
      Ilość:

      Informacje o produkcie

      Servo Insert Coupling Compact, KBE2C | 7 ~ 48

      Product Information

      Material

      hub - aluminium
      spider element - polyurethane

      Hub

      bore tolerance: H7

      Keyway

      optional acc. DIN 6885
      Further spider elements and technical data are available in catalog.
      All series are available with loose-fit spiders (see catalog).

      Drawing

      Order Code

                  
       Order CodeKBE2C- 38- 20- 40- 98Sh  
        Type Size ØD1
      (H7)
       ØD2
      (H7)
       Shore-
      hardness
       
       

      Specification Table

      SizeDimensions (mm)Technical DataTorque (Nm)
      Ø ALØ D1-D2EFCBGMax. speed
      rpm.
      (1/min)
      Mass
      (per coupling)
      (g)
      Moment
      of Inertia J
      (per coupling)
      (g m²)
      64
      ShoreD
      (green)
      98
      ShoreA
      (red)
      92
      ShoreA
      (yellow)
      80
      ShoreA
      (blue)
      Outer
      Ø
      LengthBore Sizes
      (H7)
      min ~ max
          Screw (ISO4762)
      TA (Nm)
      714183 - 7582.516.6M22700060.000182.421.20.7
      0.43
      920244 - 117103.521.3M2.519000150.000856531.8
      0.85
      1225264 - 127123.527.2M316000230.0022012953
      2
      1430324 - 169.513532.5M413000450.01661612.57.54
      4.5
      1940508 - 2117168.545.7M6100001390.03112621126
      15
      24555810 - 3220181056.4M670002710.11975603517
      15
      28656214 - 3721201172.6M860004290.2542001609546
      40
      38808615 - 4831241583.3M1050008880.828405325190x
      84
      42959420 - 50342617.597.6M12400014251.866560450265x
      145
      4810511020 - 57412823105M12375020193.221655525310x
      145
       
      Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm)
      Size3468101214151618192024252830323538404245485055
      71.21.31.5                      
      9 2.32.52.83.0                    
      12 6.66.97.48.08.6                   
      14  1414.715.716.717.718.318.8                
      19   424447495051545556             
      24    58616364656769707476798184        
      28      105107109112114116123124130133137142147      
      38       241244251254258271274284291297307317324330340350  
      42           433452457471481491505519529539553568577 
      48           452471476491500510524539548558572587596620

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Powiązane

      Shaft Bore Dia. (machined) D1

      (mm)

      Shaft Bore Dia. (machined) D2

      (mm)

      Outer Dia. A

      (mm)

      Length L

      (mm)

      Allowable Torque

      (Nm)

      Max. Rotational Speed

      (r/min)

      Allowable Lateral Misalignment

      (mm)

      Allowable Angular Misalignment

      (deg)

      Allowable Axial Clearance (±)

      (mm)

      Applicable Range (Bore 1)

      Applicable Range (Bore 2)

      Maximum D1 Bore Size with Keyway

      Maximum D2 Bore Size with Keyway

      Keyway (D1)

      Keyway (D2)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      3 ~ 7
      3 ~ 7
      14
      18
      1.2
      27000
      0.1
      1
      0.6
      3-7
      3-7
      7
      7
      No
      No
      10
      1 szt.
      3 ~ 7
      3 ~ 7
      14
      18
      1.2
      27000
      0.1
      1
      0.6
      3-7
      3-7
      7
      7
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      3 ~ 7
      3 ~ 7
      14
      18
      1.2
      27000
      0.1
      1
      0.6
      3-7
      3-7
      7
      7
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      3 ~ 7
      3 ~ 7
      14
      18
      1.2
      27000
      0.1
      1
      0.6
      3-7
      3-7
      7
      7
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      4 ~ 11
      4 ~ 11
      20
      24
      3
      19000
      0.13
      1
      0.8
      4-11
      4-11
      11
      11
      No
      No
      10
      1 szt.
      4 ~ 11
      4 ~ 11
      20
      24
      3
      19000
      0.13
      1
      0.8
      4-11
      4-11
      11
      11
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      4 ~ 11
      4 ~ 11
      20
      24
      3
      19000
      0.13
      1
      0.8
      4-11
      4-11
      11
      11
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      4 ~ 11
      4 ~ 11
      20
      24
      3
      19000
      0.13
      1
      0.8
      4-11
      4-11
      11
      11
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      4 ~ 16
      4 ~ 16
      30
      32
      12.5
      13000
      0.09
      0.9
      1
      4-16
      4-16
      16
      16
      No
      No
      10
      1 szt.
      4 ~ 16
      4 ~ 16
      30
      32
      12.5
      13000
      0.09
      0.9
      1
      4-16
      4-16
      16
      16
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      4 ~ 16
      4 ~ 16
      30
      32
      12.5
      13000
      0.09
      0.9
      1
      4-16
      4-16
      16
      16
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      4 ~ 16
      4 ~ 16
      30
      32
      12.5
      13000
      0.09
      0.9
      1
      4-16
      4-16
      16
      16
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      8 ~ 21
      8 ~ 21
      40
      50
      17
      10000
      0.06
      0.9
      1.2
      8-21
      8-21
      21
      21
      No
      No
      10
      1 szt.
      8 ~ 21
      8 ~ 21
      40
      50
      17
      10000
      0.06
      0.9
      1.2
      8-21
      8-21
      21
      21
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      8 ~ 21
      8 ~ 21
      40
      50
      17
      10000
      0.06
      0.9
      1.2
      8-21
      8-21
      21
      21
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      8 ~ 21
      8 ~ 21
      40
      50
      17
      10000
      0.06
      0.9
      1.2
      8-21
      8-21
      21
      21
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      10 ~ 32
      10 ~ 32
      55
      58
      60
      7000
      0.1
      0.9
      1.4
      10-32
      10-32
      32
      32
      No
      No
      10
      1 szt.
      10 ~ 32
      10 ~ 32
      55
      58
      60
      7000
      0.1
      0.9
      1.4
      10-32
      10-32
      32
      32
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      10 ~ 32
      10 ~ 32
      55
      58
      60
      7000
      0.1
      0.9
      1.4
      10-32
      10-32
      32
      32
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      10 ~ 32
      10 ~ 32
      55
      58
      60
      7000
      0.1
      0.9
      1.4
      10-32
      10-32
      32
      32
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      14 ~ 37
      14 ~ 37
      65
      62
      160
      6000
      0.11
      0.9
      1.5
      14-35
      14-35
      35
      35
      No
      No
      10
      1 szt.
      14 ~ 37
      14 ~ 37
      65
      62
      160
      6000
      0.11
      0.9
      1.5
      14-35
      14-35
      35
      35
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      14 ~ 37
      14 ~ 37
      65
      62
      160
      6000
      0.11
      0.9
      1.5
      14-35
      14-35
      35
      35
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      14 ~ 37
      14 ~ 37
      65
      62
      160
      6000
      0.11
      0.9
      1.5
      14-35
      14-35
      35
      35
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      15 ~ 48
      15 ~ 48
      80
      86
      325
      5000
      0.12
      0.9
      1.8
      15-45
      15-45
      45
      45
      No
      No
      10
      1 szt.
      15 ~ 48
      15 ~ 48
      80
      86
      325
      5000
      0.12
      0.9
      1.8
      15-45
      15-45
      45
      45
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      15 ~ 48
      15 ~ 48
      80
      86
      325
      5000
      0.12
      0.9
      1.8
      15-45
      15-45
      45
      45
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      15 ~ 48
      15 ~ 48
      80
      86
      325
      5000
      0.12
      0.9
      1.8
      15-45
      15-45
      45
      45
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze
      -
      ( - )
      12 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      · Backlash-free servo insert coupling with compact clamp hubs
      · For shaft diameters from 3 - 45mm
      · Vibration reducing, compensates shaft misalignment, axial pluggable!
      · Characteristics of the coupling can be modified by using different spider elements!
      · Easy assembly with friction-locked clamp hubs
      · Torque range: 1,2 - 325Nm