Rejestracja
Potwierdzono

ISO Standard Hydraulic Cylinder CHSG Series (CHSGB80-50)

Numer części:

CHSGB80-50
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CHSGB80-50

Cylinder Nominal Size

(φ)

Stroke

(mm)

Support Type

Cushion Mechanism

Port thread type

Rod tip shape

Port position

Magnet for auto switches

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Minimalna wielkość zamówienia
80
50
Standard
Both Sides
Rc
Without rod end nut
Port on top / cushion valve on the right
None
No switch
-
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
924.86 €
( 1,100.58 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A hydraulic cylinder with reduced overall length.
[Features]
· CHSG: Conforms to ISO 6020-2.
· Cylinder with built-in cover and mounting bracket allows for easy disassembly and assembly.
· Smaller cover cross section compared to tie-rod cylinders.
· CHDSG: With auto switch.
· CHSG: Without auto switch.

Przestroga

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.
Numer części został potwierdzony