Rejestracja
Potwierdzono

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Female Branch Tee, Metric Size (LQ3B33-FN-1)

Numer części:

LQ3B33-FN-1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3B33-FN-1

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
10
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
53.68 €
( 63.88 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Metric size female branch tee.
[Features]
· Fluoropolymer fitting with a flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony