Rejestracja
Warunki filtrowania

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Female Elbow, Inch Size

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 25.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
1/8
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
1
1 szt.
1/4
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
1/4
NPT (Female thread)
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
1/4
Rc
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
1/4
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
3/8
Rc
1/8B(6A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
3/8
Rc
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
3/8
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
3/8
Rc
3/8B(10A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
1/2
Rc
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
1/2
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
1/2
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
1/2
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
150
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PVDF
4
1 szt.
1/2
NPT (Female thread)
1/4B(8A)
150
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PVDF
4
1 szt.
1/2
Rc
3/8B(10A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
1/2
Rc
1/2B(15A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
1/2
NPT (Female thread)
1/2B(15A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
4
1 szt.
3/4
Rc
3/8B(10A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 szt.
3/4
Rc
1/2B(15A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 szt.
3/4
Rc
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 szt.
3/4
NPT (Female thread)
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
5
1 szt.
1
Rc
1/2B(15A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 szt.
1
Rc
3/4B(20A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 szt.
1
Rc
1B(25A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 szt.
1
NPT (Female thread)
1B(25A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
6
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.23 €
( 35.97 € )
26 dni robocze
40.27 €
( 47.92 € )
26 dni robocze
26.37 €
( 31.38 € )
26 dni robocze
40.27 €
( 47.92 € )
26 dni robocze
37.11 €
( 44.16 € )
26 dni robocze
48.77 €
( 58.04 € )
26 dni robocze
48.77 €
( 58.04 € )
26 dni robocze
48.77 €
( 58.04 € )
26 dni robocze
48.77 €
( 58.04 € )
26 dni robocze
57.31 €
( 68.20 € )
26 dni robocze
57.35 €
( 68.25 € )
26 dni robocze
57.02 €
( 67.85 € )
26 dni robocze
52.19 €
( 62.11 € )
26 dni robocze
51.85 €
( 61.70 € )
26 dni robocze
57.31 €
( 68.20 € )
26 dni robocze
57.31 €
( 68.20 € )
26 dni robocze
52.69 €
( 62.70 € )
26 dni robocze
80.52 €
( 95.82 € )
26 dni robocze
80.52 €
( 95.82 € )
26 dni robocze
80.52 €
( 95.82 € )
98 dni robocze
71.19 €
( 84.72 € )
26 dni robocze
124.05 €
( 147.62 € )
26 dni robocze
124.05 €
( 147.62 € )
26 dni robocze
124.05 €
( 147.62 € )
26 dni robocze
124.03 €
( 147.60 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Inch size female elbow.
[Features]
· Fluoropolymer fitting.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.