Rejestracja
Warunki filtrowania

Male Elbow LQ3L-M Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings (LQ3L3B-MN)

Numer części:

LQ3L3B-MN
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3L3B-MN

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
3/8
NPT (Male thread)
1/4B(8A)
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.61 €
( 36.43 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A male elbow fluoropolymer fitting that can withstand thermal stress.
[Features]
· A flared collet structure.
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.