Rejestracja
Potwierdzono
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)
  • Connection Screw Type M (M1)
  • Connection Screw Nominal M (M1)
  • Maximum Operating Temperature(℃)
  • Nut Material
  • Size of Body
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 26 dni robocze

Male Elbow LQ3L-M Metric Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings (LQ3L21-M-1)

Numer części:

LQ3L21-M-1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3L21-M-1

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Connection Screw Type M (M1)

Connection Screw Nominal M (M1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
6
R
1/8B(6A)
200
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.47 €
( 17.22 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A male elbow fluoropolymer fitting that can withstand thermal stress.
[Features]
· A flared collet structure.
· Triple-seal construction.
· Excellent assemblability.
· Excellent flow-through characteristics.
· Able to withstand thermal stress.
· For use at 200°C.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony