Rejestracja
Potwierdzono

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ1 Series, Space Saving Reducing Union Tee, Inch Size (LQ1T5A-ST2-R3)

Numer części:

LQ1T5A-ST2-R3
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ1T5A-ST2-R3

Main Body Material

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D2

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D3

Packaging

Size of Body (A side)

Size of Body (B side)

Minimalna wielkość zamówienia
PFA
-
1/4
3/4
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
5
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
155.58 €
( 185.14 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A fluoropolymer union tee fitting by SMC.
[Features]
· Inch size.
· The tube can be positioned freely.
· Quadruple-seal construction.
· Offers outstanding flow-through characteristics.
· For use at 200°C.
· Excellent at preventing loosening.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony