Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)
  • Tube Size Standard
  • Size of Body
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 26 dni robocze
  • Union LQ1U Inch Size Fluoropolymer Fittings / Hyper Fittings

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 13.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

    Tube Size Standard

    Packaging

    Size of Body

    Minimalna wielkość zamówienia
    1/8
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    1
    1 szt.
    1/4
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    1/4
    Imperial
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    -
    -
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    3/8
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    1/2
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    4
    1 szt.
    1/2
    Imperial
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    4
    1 szt.
    3/8
    -
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    4
    1 szt.
    3/4
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    5
    1 szt.
    1/2
    Imperial
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    5
    1 szt.
    1
    -
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    6
    1 szt.
    1
    -
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    6
    1 szt.
    3/4
    -
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    6
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    19.52 €
    ( 23.23 € )
    26 dni robocze
    26.47 €18.00 €
    ( 21.42 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    27.98 €
    ( 33.30 € )
    26 dni robocze
    26.47 €
    ( 31.50 € )
    26 dni robocze
    36.47 €
    ( 43.40 € )
    26 dni robocze
    45.92 €
    ( 54.64 € )
    26 dni robocze
    45.40 €
    ( 54.03 € )
    26 dni robocze
    45.87 €
    ( 54.59 € )
    26 dni robocze
    75.35 €
    ( 89.67 € )
    26 dni robocze
    75.35 €
    ( 89.67 € )
    26 dni robocze
    166.23 €
    ( 197.81 € )
    26 dni robocze
    165.56 €
    ( 197.02 € )
    26 dni robocze
    166.23 €
    ( 197.81 € )
    26 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A fluoropolymer fitting with strong resistance to tube bending and deformation.
    [Features]
    · Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
    · Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
    · For use at 200°C.
    · The seal lock on the nut helps prevent loosening.
    · The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
    · The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
    · The tube size can be changed.
    · Easy nut fastening.

    Przestroga

    • Refer to the catalog for product specifications.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.