Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter(mm)
  • Internal Diameter(mm)
  • Thickness and length
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 14 dni robocze
    • W ciągu 20 dni robocze

Spacers / PPS /hollow / CP

Spacers / PPS /hollow / CP

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter

(mm)

Internal Diameter

(mm)

Thickness and length

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
2.2
1
10
50 szt.
4
2.2
1.5
10
50 szt.
4
2.2
13
10
50 szt.
6
3.2
2.5
10
50 szt.
7
4.2
5
10
50 szt.
8
5.2
5
10
50 szt.
8
5.2
7.5
10
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.26 €
( 0.31 € )
20 dni robocze
0.26 €
( 0.31 € )
20 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
20 dni robocze
0.15 €
( 0.18 € )
14 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
20 dni robocze
0.31 €
( 0.37 € )
20 dni robocze
0.36 €
( 0.43 € )
20 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)