Rejestracja
Potwierdzono
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze

Reny Low Head Bolt with Hexalobular Hole / RYHL-0000 (RYHL-0308)

Reny Low Head Bolt with Hexalobular Hole / RYHL-0000

Numer części:

RYHL-0308
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
RYHL-0308

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
3
8
0.5
10
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.73 €
( 0.87 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)