Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L or l (mm)
  • Pitch(mm)
  • D
  • H
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3 (PEEK/LMCH-M1.2-L2)

PEEK (Polyetheretherketone) / CHEMIS Micro Screw Type 3 PEEK/LMCH-M1.2-L2

Numer części:

PEEK/LMCH-M1.2-L2
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PEEK/LMCH-M1.2-L2

Nominal of Thread (M)

Length L or l (mm)

Pitch

(mm)

D

H

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1.2
2
0.25
2
0.7
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.26 €
( 1.50 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] A special tool is required. -Material: Synthetic resin (PEEK) - Basic shape: Standard (Round) - Application: Standard / Heat resistance / Chemical resistance / Electrical insulation - Thread type: Metric coarse - Purchase unit: Sold separately (can be purchased individually).

Numer części został potwierdzony