Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 14 dni robocze

Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 38 mm

Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 100 × 38 mm EA986HY-100

Numer części:

EA986HY-100
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EA986HY-100
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
75.30 €
( 89.61 € )
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…100 x 38mm
・Load capacity…150kg
・Overall height…125mm

Numer części został potwierdzony