Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 14 dni robocze

Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 50 × 18 mm. Load Capacity: 70 kg

Caster (Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 50 × 18 mm. Load Capacity: 70 kg EA986HW-50

Numer części:

EA986HW-50
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EA986HW-50
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
16.79 €
( 19.98 € )
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…71mm
・Weight…0.22kg

Numer części został potwierdzony