Rejestracja
Potwierdzono
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Width(mm)
  • Length(mm)
  • Wall Thickness(mm)
  • Material Details
  • Surface Treatment
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Neodymium Magnet Square【1 do 3 szt.】 (NK001)

Neodymium Magnet Square NK001

Numer części:

NK001
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
NK001

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Width

(mm)

Length

(mm)

Wall Thickness

(mm)

Material Details

Surface Treatment

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
100.1~
396.508
50.8
50.8
12.7
N-40
Ni Plating / Red N Mark
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
108.82 €
( 129.50 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Neodymium magnets are molded and sintered products mainly composed of neodymium, iron and boron, providing excellent magnetic energy properties that are the best among existing magnets.
· Subjected to mainly nickel plating surface processing as it rusts easily.

Numer części został potwierdzony