Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Width(mm)
  • Length(mm)
  • Wall Thickness(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze

Ferrite Cap, Square【3 szt.】

Ferrite Cap, Square

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Width

(mm)

Length

(mm)

Wall Thickness

(mm)

Special Notes

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
40.1~50.0
34.3
23.4
25.8
6.7
Φ5 Stepped Hole
10
1 opak.

3 szt.

40.1~50.0
49.98
23.5
25.5
6.5
Without Hole
10
1 opak.

3 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.99 €
( 8.32 € )
8 dni robocze
5.01 €
( 5.96 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The cap magnet is a product that utilizes magnetic energy effectively.
· Although it adheres only to magnetic surfaces, because the magnetic force of one side is concentrated at the end of the cap, adsorptive force many times that more powerful than that of single magnets (of the same type and size) can be obtained.